피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
info@elettrotec.com
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
VMC1AN
Elettrotec
Pressure
Vacuum switches
CAD모델 선택
{elettrotec/pressure/vacuum_switches/vmc.prj},{NB=VMC1AN},{NNCUSTOM=VMC},{NTCUSTOM=Vuotostato regolabile con contatto in scambio},{NBCUSTOM=VMC1AN},{LINACUSTOM=VMC1AN},{STEPFILE=CADENAS-_VMC_DIN},{PNGFILE=CADENAS- VMC},{DWGFILE=},{CODE=VMC1AN},{RNG=1A - (-500/-900mbar)},{CRP1=F - Acciaio zincato},{MMB=N - NBR},{FLT=14K - G1/4 BSPT conica\"},{CNTY=- Contatti standard},{SGRS=- No},{CNN=- DIN EN 175301-803 (DIN 43650) PG09 form A},{CNT=Contatti in Scambio},{CRP2=Alluminio anodizzato},{PMAX=20},{TENSMAX=250},{CURR=3},{TMIN=-5},{TMAX=90},{IP=65}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
Elettrotec
Description
VMC - Adjustable vacuum switch with changeover contact
Bill of material
VMC1AN
Code
VMC1AN
VMC1AN
Pressure range
1A - (-500/-900mbar)
1A - (-500/-900mbar)
Flange material
F - Zinc plated steel
F - Zinc plated steel
Membrane material
N - NBR
N - NBR
Process connection
14K - G1/4 BSPT taper
Special contact options
- Standard contacts
- Standard contacts
Degreased for oxygen
- No
- No
Connector type
- DIN EN 175301-803 (DIN 43650) PG09 form A
- DIN EN 175301-803 (DIN 43650) PG09 form A
Contact type
SPDT Contacts
Body material
A - Anodized aluminium
Maximum static pressure
20
bar
Maximum Voltage
250
250
V (ac)
Current
3
3
A
Minimum temperature
-5
-5
°C
Maximum temperature
90
90
°C
IP Protection
65
미리보기 - 생성
CAD
PDF
3D
2D
내장 된 사용자 작업