피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
info@elettrotec.com
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
VS1SCBNR18
Elettrotec
Pressure
Vacuum switches
CAD모델 선택
{elettrotec/pressure/vacuum_switches/vs.prj},{NB=VS1SCBNR18},{MDL=VS},{RNG=1},{CNT=SC},{CRP=B},{MMB=N},{FLT=R18},{TAR=},{TARVAL=0.0},{GLD=NO},{SGRS=NO},{PMAX=20},{IP=00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
Elettrotec
Description
VS - Adjustable vacuum switch with changeover contact
Bill of material
VS1SCBNR18
Model
VS
Pressure range
1 - (-200/-500mbar)
2 - (-500/-900mbar)
1 - (-200/-500mbar)
2 - (-500/-900mbar)
mbar
Contact type
SC-Contatti in scambio
SC-Contatti in scambio
Body material
B - Brass
W - S.S.316
B - Brass
W - S.S.316
Membrane material
N - NBR
NT - HNBR
V - FKM
S - Silicone
N - NBR
NT - HNBR
V - FKM
S - Silicone
Process connection
R18 - G1/8 BSPP parallel
18K - G1/8 BSPT taper
14K - G1/4 BSPT taper
10K - M10x1 taper
M12 - M12x1,5 parallel
R14 - G1/4 BSPP parallel
18NPT - 1/8" NPT taper
14NPT - 1/4" NPT taper
R18 - G1/8 BSPP parallel
18K - G1/8 BSPT taper
14K - G1/4 BSPT taper
10K - M10x1 taper
M12 - M12x1,5 parallel
R14 - G1/4 BSPP parallel
18NPT - 1/8" NPT taper
14NPT - 1/4" NPT taper
Set-point adjustment
NO
Rising
Falling
NO
Rising
Falling
Set-point value
0.0
0.0
mbar
Gold contacts for low current
NO
SI
NO
SI
Degreased for oxygen
NO
SI
NO
SI
Maximum static pressure
20
bar
Maximum Voltage
250
V(ac)
Max resistive current
6
A
IP Protection
00
Minimum temperature
-5
°C
Maximum temperature
90
°C
미리보기 - 생성
CAD
PDF
3D
2D
내장 된 사용자 작업