??
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
Elettrotec
Descripción
VS - Vacuostato regulable con contacto conmutado
Lista de materiales
VS1SCBNR18
Tipo
VS
Rango de presion
mbar
Tipo de contacto
Material del cuerpo
Material de la membrana
Proceso de conexión
Ajuste del punto de consigna
Valor de consigna
mbar
Contactos dorados para baja corriente
Desengrasado para oxigeno
Presion estatica maxima
20 bar
Tension maxima
250 V(ac)
Corriente resistiva maxima
6 A
Proteccion IP
00
Temperatura minima
-5 °C
Temperatura maxima
90 °C
Preview - Generation
3D
2D

Embedded user actions