??
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
Elettrotec
Descripción
VSM - Vacuostatos regulables con contactos SPDT y histeresis regulable
Lista de materiales
VSM1BNR14
Tipo
VSM
Rango de presion
mbar
Material del cuerpo
Material de la membrana
Proceso de conexión
Ajuste del punto de consigna
Valor de consigna
mbar
Valor de consigna differencial
mbar
Contactos dorados para baja corriente
Desengrasado para oxigeno
Tipo de conector
Certificados
Presion maxima
20 bar
Tension maxima
250 V
Corriente maxima
6 A
Proteccion IP
65
Temperatura minima
-5 °C
Temperatura maxima
90 °C
Certificados
Preview - Generation
3D
2D

Embedded user actions